KNX/IP Secure -muuntimet

Turvallista ja suojattua KNX-kommunikointia Ethernet-verkossa


KNX/IP Secure -muuntimet parantavat KNX-järjestelmän turvallisuutta salaamalla tiedonsiirron ja näin suojaamaan järjestelmää kyberhyökkäyksiltä sekä luvattomalta pääsyltä järjestelmään.

KNX/IP-Secure on tunnustettu kansainväliseksi salausstandardiksi EN ISO 22510 ja KNX/IP-Secure salausalgoritmit perustuvat salausstandardiin ISO/IEC 18033-3 ja AES 128 CCM tekniikkaan.




Ominaisuudet

KNX/IP Secure-muuntimet muuntaa KNX-tiedonsiirron Ethernet-verkkoon (LAN) sopivaksi ja salaavat sen. Laitteet käyttävät KNXnet / IP Secure -protokollaa viestintään (reititys ja tunnelointi).

KNX/IP-reititin toimii linjayhdistimenä mahdollistaen nopean LAN-verkon käyttö KNX-runkoverkkona (KNXnet-routing yhteyden), koko KNX ryhmäosoite avaruus 0-31 on tuettu.

Molemmat muuntimet tukevat viittä yhtäaikaista KNXnetIP-yhteyttä esimerkiksi visualisointia tai ohjelmointia varten.

Laitteet tarvitsevat erillisen 12 – 30 V DC käyttöjännitteen tai vaihtoehtoisesti PoE (Power over Ethernet) kautta. ABB i-bus® tool-ohjelmisto löytää LAN-verkosta kaikki ABB:n KNX/IP-muuntimet.

Tilaustiedot

Tyyppi  Snro  Kuvaus
IPR/S3.5.1
IPS/S3.5.1             
 28 146 78
 28 156 72
KNX/IP-reititin, IP Secure, 2 moduulia
KNX/IP-rajapinta, IP Secure, 2-moduulia

Tarvitsetko lisätietoa?

KNX/IP-reititin Secore IPR/S3.5.1

Lisätietoa

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language