KNX-lämmitys- ja jäähdytysverkostosäätimet

HCC_S2-1-1-1__SF_1183x353_Banner

2-kanavaiset verkostosäätimet, 0-10 V tai 3-pisteohjaus

Lämmitys-/jäähdytysverkostosäätimillä ylläpidetään haluttu lämpötila lämpimän ja kylmän jakelupiireissä, kuten patteri-, lattialämpö- ja jäähdytysverkostot.

Säätimet ovat 2-kanavaisia, jolla voidaan säätää kahta piiriä toisistaan riippumatta. Kanavakohtaisesti pumpunohjausrelelähtö, sekoitusventtiilin ohjauslähtö, meno- ja paluulämpötila-anturitulot ja 3 kpl binäärituloa. Vaihtoehtoisesti voidaan yhtä säädintä käyttää 1-kanavaisena tuplapumppu sovelluksessa.

Tekniset tiedot:
• 2-kanavaa/ohjauspiiriä
• Sekoitusventtiilinohjaustavat:
     - 0-10 V ohjaus
     - 3-piste ohjaus
• Kanavakohtaisesti 3-binäärituloa
• Kanavakohtaisesti meno- ja paluulämpötilatulot

Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k ja KTY.

Tyyppi 
Snro  Kuvaus
HCC/S2.1.1.1 Lämmönsäädin pääpiiri, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 0-10 VDC toimilaite ohjaus, DIN 8 mod
HCC/S2.1.2.1 28 145 68  Lämmönsäädin pääpiiri, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 0-10 VDC toimilaite ohjaus, käsi-ohj, DIN 8 mod
HCC/S2.2.1.1 28 145 69  Lämmönsäädin pääpiiri, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 3-pist. toimilaite ohjaus, DIN 8 mod
HCC/S2.2.2.1 28 145 70 Lämmönsäädin pääpiiri, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 3-pist. toimilaite ohjaus, käsi-ohj, DIN 8 mod

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language