Valonsäätimet 230 V LED, halogeeni ja hehkulamppu valonlähteille. Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.
Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

KNX-LED-valonsäätimet

4- ja 6-kanavainen valonsäädin, 2-210 W/VA

Valonsäätimet 230 V LED, halogeeni ja hehkulamppu valonlähteille. Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.

KNX-LED-valonsäätimet ovat optimoituja 230 V LED-valonlähteiden luotettavaan ja tasaiseen säätöön. LED-valonsäätimet soveltuvat myös perinteisten lamppujen, kuten hehku- ja halogeenilamppujen sekä näiden muuntajien, säätöön. Kuormankestoa voi kasvattaa yhdistämällä useampi kanava. Minimikuorma 2 W/VA.
UD/S4.210.2.1
• Resistiivinen kuorma (R), hehku- ja halogeenilamput:
  4 x 210 W/VA, 1 x 600 W/VA
• Induktiivinen kuorma (L), rautasydänmuuntaja:
  4 x 210 W/VA, 1 x 600 W/VA
• Kapasitiivinen kuorma (RC), elektroninenmuuntaja:
  4 x 210 W/VA, 1 x 600 W/VA
• Induktiivinen kuorma (LC), elektroninenmuuntaja:
  4 x 80 W/VA, 1 x 200 W/VA
• LED-kuorma:
    - jännitekäyrän loppuosan säätö (RC):
  4 x 210 W/VA, 1 x 600 W/VA
    - jännitekäyrän alkuosan säätö (LC):
  4 x 80 W/VA, 1 x 200 W/VA
UD/S6.210.2.1
• Resistiivinen kuorma (R), hehku- ja halogeenilamppu:
  6 x 210 W/VA, 1 x 800 W/VA
• Induktiivinen kuorma (L), rautasydän muuntaja:
  6 x 210 W/VA, 1 x 800 W/VA
• Kapasitiivinen kuorma (RC), elektroninen muuntaja:
  6 x 210 W/VA, 1 x 800 W/VA
• Elektroninen kuorma (LC) muuntajan:
  6 x 80 W/VA, 1 x 240 W/VA
• LED-kuorma:
    - jännitekäyrän loppuosan säätö (RC):
  6 x 210 W/VA, 1 x 800 W/VA
    - jännitekäyrän alkuosan säätö (LC): 
  6 x 80 W/VA, 1 x 240 W/VA
Tyyppi  Snro  Kuvaus
UD/S4.210.2.1  28 145 91 LED-säädin 4x210 W, 230VAC, 6 moduulia
UD/S6.210.2.1
 28 145 92 LED-säädin 6x210 W, 230VAC, 8 moduulia

Katso myös

 

  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä