KNX-puhallinkonvektorisäätimet

Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi

RT4_Webpage_Image
RT4_Webpage_Image

Älykäs KNX-kiinteistöautomaatio yhdistää lämmityksen, ilmastoinnin ja ilmanvaihdon yhtenäiseksi ja tehokkaaksi huoneilmaohjaukseksi.

Säätimet soveltuvat ohjaamaan 2- ja 4-putkijärjestelmällä toimivia puhallinkonvektoreita. Lisäksi niissä on integroitu termostaattitoiminto. Säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24.

Puhallinohjaustavat:
• 3-portainen releohjaus
• Portaaton ohjaus 0-10 V DC jännitesignaalilla

Venttiilimoottoriohjaustavat:
• Puolijohdelähtö, 2-pisteohjaus tai pulssimoduloitu (PWM)
• Portaaton ohjaus 0-10 V DC jännitesignaalilla

Tuloja on 4 kpl, joita voi käyttää esim. lämpötila-antureille, kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen. Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k ja KTY.

Hyödyt
  • Laaja valikoima säätimiä kattaa useimmat puhallinkonvektorisovellukset
  • 6-tie sekoitusventtiilien tuki
  • Paikalliskäyttö yksinkertaisella käyttöpaneelilla

SAF
  • 1) Käyttöpaneeli SAR/A1.0-24
  • 2) Käyttöpaneeli SAF/A1.0.1-24

Tarvitsetko lisätietoa?

FCC_S1.5.2.1_292x292
Snro Tyyppi   Kuvaus
28 145 56  FCC/S1.1.1.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0,5 A
vent, DIN 6-mod.
28 145 57  FCC/S1.1.2.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0,5 A
vent, käsiohjaus, DIN 6-mod.
28 145 58  FCC/S1.2.1.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0-10
VDC vent, DIN 6-mod.
28 145 59  FCC/S1.2.2.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0-10
VDC vent, käsiohjaus, DIN 6-mod.
28 145 60  FCC/S1.3.1.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 2x0-10 VDC vent,
DIN 6-mod.
28 145 61  FCC/S1.3.2.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 2x0-10 VDC vent,
käsiohjaus, DIN 6-mod.
28 146 62  FCC/S1.4.1.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 1xPWM vent,
DIN 6-mod.
28 145 63  FCC/S1.5.1.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 24-230 VAC 2x0,5 A
vent, DIN 6-mod.
28 145 64  FCC/S1.5.2.1  Puhallinkonvektorisäädin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 24-230 VAC 2x0,5 A
vent, käsiohjaus, DIN 6-mod
28 146 00  SAR/A1.0.1-24  Käyttöpaneeli venttiilimoottorisäätimille, valkoinen
28 146 01  SAF/A1.0.1-24  Käyttöpaneeli puhallinkonvektorisäätimille, valkoinen

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language