KNX-teholähde ja IP-väylämuunnin yhdistelmä

Kahden laitteen yhdistelmä, joka kostuu teholähteestä ja IP-väylämuuntimesta. Laite on tarkoitettu pienten KNX-järjestelmien jännitesyöttöön.

Yleiset ominaisuudet


KNX-teholähde ja IP-väylämuunnin yhdistelmä on laitekokonaisuus pienten KNX-järjestelmien jännitesyöttöön ja liittämiseen Ethernetverkkoon. Käyttöjännite riittää enintään 20 kpl KNX-laitteelle. IP-väylämuunnin tukee yhtä KNX/IP-tunneli yhteyttä. Asennus DIN-kiskoon, 6-moduulia.

 

Yhdistelmä koostu kahdesta laitteesta:


• SV/S30.200.3.1 teholähde, jossa KNX-lähtö ja apujännitelähtö IP-väylämuuntimelle.
• IPS/S2.1 KNX/IP-väylämuunnin, joka tukee yhtä KNX/IP-tunneli yhteyttä.








①  ON LED                                       ⑦  Ohjelmointi painike

②  LAN/LINK LED                          ⑧  Merkintäkenttä

③  KNX-kommunikointi, LED     ⑨  LAN-yhteys, RJ45-liitin

④  Apujänniteliitin                        ⑩  Käyttöjännite Us

⑤  Väyläliitin                                   ⑪  Teholähteen toimintatila

⑥  Ohjelmointi LED                      ⑫ Apujännite IPS/S2.1

Tarvitsetko lisätietoa?

Snro Tyyppi   Kuvaus
 28 145 77 HIL/S20.1.1  KNX-teholähde ja IP-väylämuunnin
yhdistelmä

Katso myös

Select region / language