KNX-venttiilisäätimet

4-kanavaiset ventiilisäätimet, 2-piste- tai pulssimoduloituohjaus

VC_S4-1-1__SF_1183x353_Banner

Venttiilisäätimet soveltuvat huonelämpötilan ohjaamiseen vesikiertoisissa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmissä, kuten patterilämmitys-, lattialämmitys- ja kattojäähdytysjärjestelmissä. 

Venttiilisäätimissä on kanavakohtaisesti integroitu termostaattitoiminto ja tulot lämpötila-antureille tai käyttöpaneelille. Venttiilisäätimissä on neljä ohjauspiiriä sähkötermisille venttiilimoottoreille. Asetusarvojen muutos tapahtuu joko suoraan liitetystä käyttöpaneelista tai erillisestä KNX-termostaatista ja/tai KNX-visualisoinnista. Käyttöpaneelissa on integroitu huonelämpötila-anturi.

Tekniset tiedot:
• 4-kanavaa/ohjauspiiriä
• Venttiilinohjaustavat:
    - 2-pisteohjaus
    - Pulssimoduloitu (PWM)
• Kanavakohtaisesti 3-tuloa:
    - 2x analogista, lämpötila-anturit tai käyttöpaneeli tai binääritulona
    - 1x binääritulo

Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k ja KTY

Tarvitsetko lisätietoa?

Tyyppi 
Snro  Kuvaus
VC/S4.1.1 28 145 65  Venttiilimoottorisäädin 4-kan., 24-230 VAC, DIN 8-mod.
VC/S4.2.1 28 145 66 Venttiilimoottorisäädin 4-kan., 24-230 VAC, käsiohjaus, DIN 8-mod.
SAR/A1.0.1-24 28 146 00  Käyttöpaneeli venttiilimoottorisäätimille, valkoinen

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language