ABB SmartTouch 10"

Tyylikäs ohjauspaneeli älykoteihin ja -rakennuksiin



Yksi laite kolmelle järjestelmälle

ABB SmartTouch 10” on nykyaikainen ohjauspaneeli, jossa yhdistyvät älykäs kotiautomaatio ja ovipuhelinjärjestelmä yhdessä laitteessa, jonka käyttökohteita ovat asunnot, hotellit ja liikerakennukset.  

 

ABB SmartTouch 10” yhdistää ABB-free@home- tai ABB i-bus KNX- ja ABB-Welcome-järjestelmän toiminnot yhteen laitteeseen.



 



Enemmän mukavuutta ja turvallisuutta

Lisää turvallisuutta ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmän avulla tai liitä se osaksi kotiautomaatiota. Ovipuhelinta varten ei tarvita erillistä sisäyksikköä, vaan ovipuhelut voidaan nyt vastaanottaa ABB SmartTouch 10” -paneelilla tai mobiililaitteen sovelluksen avulla.

Luo täysin uuden kodinohjauksen ulottuvuuden, jolle on ominaista maksimaalinen mukavuus, turvallisuus ja energiatehokkuus.

Luo sopiva tunnelma sormen kosketuksella

Laadukasta kapasitiivista näyttöä voidaan käyttää intuitiivisesti sormella koskettamalla ja pyyhkäisemällä. Laitteella voi sytyttää ja sammuttaa sekä himmentää valoja, ohjata kaihtimia ja säätää lämmitystä koko rakennuksessa.

Näistä toiminnoista voi myös luoda omia tilanneohjauksia.

Ohjauspaneelista voit tarkastella sääennustetta seuraaville viidelle päivälle. Voit myös käyttää tätä online-säätietojen näyttöä näytönsäästäjänä.

Tyylikäs muotoilu sopii sisustukseen

Ohut, tyylikäs muotoilu, 10 tuuman IPS-näyttö, jonka tarkkuus on 1 280 x 800 ja katselukulma on 75° kaikkiin suuntiin. Paneelilla järjestelmän hallinta on selkeää ja helppoa.

Ohjauspaneeli on vain 14 mm paksu ja on saatavana kahdessa hienostuneessa värissä, jotka tuovat tyyliä mihin tahansa sisustukseen.



Musta lasi ja matta musta kehys
Valkoinen lasi ja ruostumaton teräs kehys




Intuitiivinen käsittely lisää käyttömukavuutta

Koontisivut antavat nopean ja selkeän yleisnäkymän tärkeimmistä asioista ja ovat muokattavissa omilla suosikeilla.

ABB i-bus KNX

  • Yhteensä 450 ohjauselementtiä enimmillään 25 sivulla. 

ABB-free@home

  • Suoralla väyläliitynnällä on käytössä yksi sivu, jossa on enintään 18 ohjauselementtiä. 

  • Vaihtoehtoisesti ohjausta voi laajentaa WiFi-yhteydellä, jolla voi yhdistää saman määrän ohjaimia ja ominaisuuksia kuin ABB-free@home-sovelluksessa.

 

 




Keskeisimmät ominaisuudet

  • Suora väyläliityntä ABB i-bus KNX, ABB-free@home- ja ABB-Welcome-järjestelmille
  • Ohjauspaneeli toimii Welcome IP-yhdyskäytävänä WIFI-yhteyden kautta joka mahdollistaa ovipuhelimen etäkäytön ABB-pilvipalvelun avulla
  • IP-kameran näyttö
  • Näytönsäästäjänä voi käyttää myös verkosta saatavia säätietoja
  • Kosketusnäytössä haptinen painalluspalaute
  • Läheisyysanturi ja valoisuusanturi
  • Binääritulo ja lämpötilatulo
 

Palkittu muotoilu

ABB SmartTouch 10" on voittanut useita arvostettuja kansainvälisiä palkintoja muotoilustaan ja innovatiivisesta käyttöliittymästään.


Kohokohdat

SmartTouch 10 mahdollistaa ABB-free@home- tai ABB i-bus KNX -kodinohjausjärjestelmän sekä ABB-Welcome-järjestelmän toimintojen ohjaamisen yhdellä laitteella.

Ohut ja tyylikäs muotoilu, kahdessa eri värissä täydentämään mitä tahansa sisustusta.

Selaaminen on nopeaa ja selkeää koontisivujen ansiosta, joita on helppo räätälöidä.

Katso myös

Select region / language