Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Ohjauskojeet

Laadukas ja kattava ohjauskojevalikoima

ABB:n ohjauskojeet takaavat ohjauspiirin luotettavan toiminnan. Tuotesarjoilla on laajat hyväksynnät ja näin ne sopivat käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä. Laajaan valikoimaan sisältyy paljon innovatiivisia tuotteita, joten löydät varmasti tarpeeseesi sopivan ohjauskojeen. Tuoteportfoliota täydentävät kotelot sekä signaalipylväät ja -merkit.

Edut

  • Luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä itsestään puhdistuvien kosketinpintojen ansiosta
  • Joustavat ja mukautettavat ratkaisut Modular-tuotesarjalla
  • Kompaktit ja tilaasäästävät ratkaisut Compact-tuotesarjalla
  • Yhteensopiva ulkoasu tekee Compact- ja Modular-sarjan osien yhdistämisestä helppoa
  • Suojaluokitukset IP66, IP67 ja IP69K

    Ominaisuudet
    • Laaja valikoima LED-merkkivalokalusteita, operaattoreita, kehyksiä ja lisätarvikkeita
    • Korkea mekaaninen kestävyys  – jopa 10 miljoonaa käyttökertaa
    • Korkeat AC 15 -luokitukset käyttöalueelle 6 A/230 V
    • Tuotteet täyttävät kansainväliset standardit ja sopivat maailmanlaajuiseen käyttöön

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Ajankohtaista

    Tarjontamme

    Tuotetiedot ja -dokumentit

    Työkalut
    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Loading documents