System pro E power
System pro E power on ABB:n innovatiivinen pääjakelukojeistoratkaisu, jonka nimellisvirta on jopa 6 300 A ja oikosulkuvirta jopa 120 kA.
Suunniteltu vastaamaan vaivatta kaikkia sähköasennusvaatimuksia suojausasteen, erottelumuodon ja sähköisten ominaisuuksien suhteen viimeisimpien kansainvälisten standardien mukaan ja täysin synergisesti kaikkien ABB:n pienjännitelaitteistojen kanssa.
Rakenne voidaan koota eri logiikkasekvenssien mukaisesti.
Vain muutama tuotekoodi 120 eri kotelokoolle. Kaikkien sovellustyyppien suojausluokaksi voidaan saada jopa IP65. Uudet kiskojärjestelmät samoja komponentteja käyttäen.
Yksinkertainen, kevyt menetelmä kojeistojen kokoamiseen auttaa säästämään aikaa. Virheettömät ja yksinkertaiset liikkeet sisäisen laitteiston korjaamiseen. Uudet asennuslevyt nopealla napsautuskiinnitysjärjestelmällä. Sisäinen erotteluositus on saatu aikaan yksinkertaisesti lisäämällä lisävarusteita perättäin.