Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Sähkömittarit

Enemmän tietoa energiankulutuksesta.

Laitosmittarit ja niiden tarjoamat tiedot eivät yleensä riitä laitospäälliköille, vuokraisännille tai muille yritysten tai rakennusten energiaresursseja hoitaville henkilöille. Laskussakaan ei ole mitään tietoa siitä, missä tai miksi energiaa haaskataan.

Alamittauksella saat yksityiskohtaisemman kuvan energiankulutuksesta. Sen avulla voit tunnistaa alueet, joilla energiankulutus on liian suurta ja joihin kannattaa investoida. Alamittarin avulla voit tutustua energiankulutukseesi yksityiskohtaisesti ja ryhtyä toimiin siellä, missä niitä eniten tarvitaan.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA toteaa vuoden 2012 maailman energianäkymissä: ”Merkittävä osuus energiatehokkuuden parantamispotentiaalista – neljä viidesosaa rakennussektorin potentiaalista ja yli puolet teollisuuden potentiaalista – on edelleen hyödyntämättä.” Tekeekö yrityksesi tai organisaatiosi riittävästi energiankulutuksensa vähentämiseksi?

EQ-mittarit ovat ABB:n uusi alamittaukseen ja energiatehokkuuden tarpeisiin tarkoitettu sarja. EQ-mittareita on saatavilla kolmessa tuotesarjassa, ja kussakin sarjassa on jopa viisi toimintotasoa sekä yksivaihe- ja kolmivaiheversiot.

  • A-sarja on edistynyt mittarituotesarja jopa 80 A:n suoraan kytkettyihin tai muuntimeen kytkettyihin laitteistoihin sekä virta- että jännitepiirejä (CT/VT) varten

  • B-sarja on perusmittarituotesarja jopa 65 A:n suoraan kytkettyihin tai muuntimeen kytkettyihin laitteistoihin (CT-piirit).

  • C-sarjassa on tuotteita, jotka on tarkoitettu riippumattomaan energianmittaukseen ilman tiedonsiirtoa jopa 40 A:n suoraan kytketyissä laitteistoissa.

    Tarvitsetko lisätietoa?

     

    Ajankohtaista

     Tuotetiedot

    Tuotedokumentit

    Dokumentit