M4M 20 ja M4M 30 -verkkoanalysaattorit

M4M verkkoanalysaattorit tarjoavat tarkkaa sähkön mittausta erilaisissa sovelluksissa ja järjestelmissä. Ominaisuuksiin kuuluu mm. energioiden ja sähkönparametrien hetkellisarvojen seuranta sekä edistykselliset historialokit analysointia varten. M4M on integroitavissa eri järjestelmiin useiden tiedonsiirtoprotokollien ansiosta.


Hyödyt:

  • Energian ja pääparametrien trenditiedot vuoden ajalta tarkempia analyyseja varten.
  • Laitteiden valvonta sähkön laatua koskevia analyysejä hyödyntäen.
  • Tukee energiatehokkuusdirektiivien täyttämistä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Standardin mukainen tarkkuusluokan 0,5S mittaus (IEC 62053-22 ja IEC 61557-12).
  • Myös MID-hyväksyttynä luokan C tarkkuus 2014/32/ EU mukaisesti laskutussovelluksia varten.
  • Helppokäyttöinen käyttöliittymä mahdollistaa intuitiivisen konfiguroinnin ja visualisoinnin.
  • Mahdollisuus irrottaa kaikki liittimet ja 57 mm:n asennussyvyys tekevät asennuksesta ja johdottamisesta helppoa. Jälkiasennus helposti Rogowski-antureilla.
  • Saumaton integrointi ABB Ability™ EDCS -ympäristöön.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotevalikoima

Tutustu uusiin ominaisuuksiin

Graafinen värinäyttö

 
M4M 20- ja M4M 30 -malleissa on graafinen värinäyttö ja nykyaikainen sovelluspohjainen valikko helpottaa navigointia. display

Bluetooth-tuki

 
Kaikissa M4M-verkkoanalysaattoreissa on Bluetooth-kommunikointi mobiilisovelluksella tapahtuvaa älykästä käyttöönottoa varten. bluetooth

Yhdistettävyys

 
Laaja valikoima tiedonsiirtoprotokollia, kuten Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0 ja BACnet/IP. wifi

Tulot/lähdöt

 

Järjestelmän hallinta I/O-asetuksilla, kuten digitaaliset lähdöt, ohjelmoitava I/O tai ohjelmoitavat analogiset lähdöt.
Tietoa ja ohjausta ohjelmoitavilla tuloilla ja lähdöillä, ohjelmoitavat digitaalitulot ja lähdöt sekä analogiset lähdöt.

  I / O

Lokitiedot

 
Asetusmuutokset ja ilmoitukset tallentuvat laitteen lokiin. Sähköarvojen trendit ulottuvat vuoden taaksepäin. Lines

Rogowski-yhteensopiva malli

 
M4M:n Rogowski-mallit ovat yhteensopivia ABB:n R4M Rogowski -antureiden kanssa, mikä mahdollistaa laitteiden helpon jälkiasennuksen jo käytössä oleviin laitteistoihin. switch

Tutustu uusiin tuotevalikoimiin


 

 

 M4M 20

M4M 30

Mittaus

Virta, jännite, taajuus
Teho, tehokerroin
check box icon
check box icon
Nollavirta Perus  Edistyksellinen
4-kvadranttimittaus (tuonti/vienti)  check box icon check box icon 
Pätö-, lois- ja näennäisenergia  check box icon check box icon 
Harmoninen kokonaissärö (THD)  check box icon check box icon 
Yliaallot, epätasapainot, aaltomuodot  – check box icon 
Graafinen visualisointi Perus Edistyksellinen

Tietojen tallennus

Ilmoituslokit check box icon  check box icon 
Hälytysten hallinta Perus Edistyksellinen
Tarve, minimi-/maksimitarve Perus Edistyksellinen
Datanloggaustoiminnot check box icon 

Yhdistettävyys

Bluetooth EPiC Mobilen käyttöä varten
Integrointi ABB Ability™ EDCS:ään
check box icon  check box icon 
RJ45-ketjutus (Ethernet) –  check box icon 

Ota käyttöön

Ohjevideot [EN]

Tuotteet
Dokumentit
Loading documents

Select region / language