Bimetallilämpöreleet
Bimetallilämpöreleet ovat taloudellisia pääpiirin sähkömekaanisia suojalaitteita. Ne suojaavat moottoreita luotettavasti ylikuormitukselta ja vaiheiden epätasaiselta kuormitukselta. Bimetallilämpörele yhdessä kontaktorien kanssa muodostaa pienikokoisen käynnistysratkaisun.
Edut
- Luotettavaa suojausta moottoreille
- Helppo integroida eri käynnistinratkaisuihin
- Suora yhteensopivuus ABB-kontaktorien kanssa
- Erillisasennussarjat erikoissovelluksiin
- Kolme- ja yksivaihekytkentöihin
Ominaisuudet
- Laukaisuluokka 10
- Säädettävät virta-alueet
- Ylikuormitussuojaus ja vaihevian tunnistus
- Lämpötilakompensointi +60°C saakka
- Automaattinen tai manuaalinen kuittaus, sinetöitävä suojakansi
- Pysäytys- ja testaustoiminto
- Kattavasti ATEX hyväksytty