3-napaiset minikontaktorit
Minikontaktorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja joissa on vain vähän asennustilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.
Edut
- Markkinoiden matalin minikontaktori
- Hiljainen toiminta, tasasuunnattu kela ei aiheuta AC-hurinaa
- Säästää energiaa ja kustannuksia
- Asennus kaikissa asentoihin
Ominaisuudet
- Jopa 5,5 kW – 400 V, 20 A – 400 V AC-1
- Saatavilla kolme liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
- Suunnanvaihtokontaktori, jossa sisäänrakennettu mekaaninen lukitus vakiona
- Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjausta varten
- Integroitu sisäinen suojapiiri ja diodit sekä erilliset häiriösuojaustarvikkeet