Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

PSTX-pehmokäynnistin 

Edistyksellinen tuotesarja

PSTX:ssä monen vuoden tutkimus ja tuotekehitystyö yhdistyy sovelluskohtaisten vaatimusten ja tarpeiden laaja-alaiseen tuntemukseen.

PSTX on uusin edistysaskel moottorin ohjaukseen ja suojaukseen ja se tarjoaa uusia, luotettavia toimintoja kaikkiin moottorin käynnistyssovelluksiin. 

Edut
  • Parantaa moottorin käyttövarmuutta
  • Tehokkaampi asennus
  • Sovelluksen parempi tuottavuus.

Ominaisuudet
  • Kolmivaiheohjattu
  • Käyttöjännite: 208-690 V AC
  • Laaja nimellinen ohjausjännitealue: 100–250 V, 50/60 Hz
  • Nimellinen käyttövirta:

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Tietoa pehmokäynnistimistä

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
PSTX (3D-näkymä)
HMI (3D-näkymä)
Loading documents

Todellista edistystä moottorin ohjauksen alalla


PSTX auttaa sinua käyttämään prosessiasi sen täydellä potentiaalilla.
Monet momenttiohjauksen, hitaan sysäyksen ja pumpun puhdistuksen kaltaiset ominaisuudet on suunniteltu käsittelemään erityisiä haasteita, joita saattaa ilmetä perinteisiä käynnistysmenetelmiä käytettäessä. PSTX parantaa sekä moottorisi että sovelluksesi suorituskykyä.

PSTX tarjoaa täydellistä moottorin suojausta yhdellä laitteella, ja se voi käsitellä sekä kuorman että verkon poikkeamia. PT-100, maasulkusuojaus ja yli-/alijännitesuojaus sekä monet muut toiminnot suojaavat moottoria vaativimmassakin verkossa.  
PSTX rotation
PSTX rotation
PSTX rotation

    Irrotettava ohjauspaneeli 

    PSTX-pehmokäynnistin on varustettu vakiona irrotettavalla ohjauspaneelilla.

    Liittymä ja yleisilme on samanlainen kuin muissa ABB tuotteissa, mikä helpottaa sen käytön oppimista.

    PSTX HMI detach
    PSTX HMI detach
    PSTX HMI detach
      • Yhteydenotto

        Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

        Ota yhteyttä