System pro E® energy

Au-delà de la connectivité, avec une configuration simple et flexible

La gamme complète System pro E® energy est parfaitement adaptée aux environnements commerciaux et industriels. La plate-forme comprend des armoires en tôle d'acier murales et au sol, offrant des degrés de protection contre la poussière et l'eau jusqu'à IP43 et IP55. Un aménagement intérieur commun et des jeux de barres pour l'ensemble de la plate-forme complète permettent aux utilisateurs d'intégrer facilement tous les types d'appareils électriques basse tension ABB, pour construire des panneaux de distribution jusqu'à 630A.

La gamme a été développée pour une configuration simple et facile et offre une flexibilité maximale au tableautier et à l'installateur, pour construire le tableau de distribution pour n'importe quelle application. System pro E® energy est simple à planifier, monter et sûr à mettre en œuvre.

La gamme System pro E® energy comprend deux types d'armoires et un système de configuration interne.  

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

easy-simple-flexible4
Facile, simple et flexible
  • Large gamme de dimensions de boîtier 
  • Large gamme de fonctions pour différents types d'appareils électriques ABB
  • Plusieurs possibilités de méthodes de câblage et d'entrées de câbles, en utilisant différents types de brides de câbles et d'accessoires
  • Même aménagement intérieurs, portes, socles et accessoires pour les types d'armoires IP43 et IP55
  • Configurateur convivial "eConfigure"
safe-for-users-reliable-sturdy3
Sécuritaire pour les utilisateurs, fiable et robuste
  • Solutions de distribution électrique certifiées jusqu'à 630A selon IEC61439 -2 / -3 & IEC62208
  • Haute Résistance aux courts-circuits
  • De hauts degrés de protection IP et IK
  • Verre de sécurité, pas d'arêtes vives, ségrégation jusqu'à la forme 2b
  • Concept d'emballage innovant pour une protection optimale pendant le transport
  • Armoires rigides pour panneaux autonomes et couplés 
quick-assembly3
Assemblage rapide
  • Fixation des supports internes et des plaques brides sans outils
  • Vis ¼ de tour prémontées pour plaques de recouvrement
  • Nombre de vis réduit
  • Un seul type de tournevis requis
  • Couplage facile des armoires
  • Large espace pour le câblage
  • Châssis permettant le retrait de toutes les plaques de recouvrement en même temps
  • Porte réversible, prête à être assemblée sans aucun outil
  • Fixation facile du socle

Offre de produits

System pro E® energy L

Des sous-répartiteurs muraux et au sol jusqu'à 630A sur mesure et éprouvés. Livrés en kits plats, System pro E® energy L offre un degré de protection jusqu'à IP43 (IP30 sans la porte).

System pro E® energy M

Armoire monobloc avec panneaux latéraux amovibles, disponible dans les deux configurations: murale et sur sol. Les sous-tableaux de distribution System pro E® energy M offrent un degré de protection jusqu'à IP55 (IP30 sans la porte).

System pro E® energy Combi

Le systéme de configuration interne commun facilite I'installation d'une large gamme de d'appareils basse tension ABB basés sur son système modulaire, livrés en paquets plats.

Configurer System pro E® energy à l'aide d'ABB Connect Partner Hub

  • Configuration et ingénierie de votre sous-tableau de distribution et de nombreux autres produits
  • Accéder aux informations pertinentes sur les produits, telles que les détails de conception des jeux de barres, les dessins techniques, la nomenclature des sorties, les prix, etc.
  • Créez concevez et collaborez en temps réel avec d'autres collaborateurs et accélérez la mise en œuvre de vos plans

COMMENCEZ VOTRE PROJET

Points forts

Offre associée

Produits et Documentation

Product browser
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language