Parafoudres de Type 2

Bon niveau de protection


Les OVR de Type 2 sont conçus pour protéger les installations électriques et les équipements sensibles contre les surtensions indirectes, tout en assurant un niveau de protection bas (Up). Il se caractérise par sa capacité à décharger de manière sécurisée le courant avec une forme d'onde 8/20 µs.

Principaux avantages

  • Les parafoudres OVR T2 sont disponibles en versions multipolaires adaptées à tous les systèmes de distribution
  • Pour toutes les versions, le niveau de protection maximale Up est de 1,5 kV, une valeur adaptée à la protection de tous les équipements, même les plus sensibles
  • Il est possible d'utiliser des fusibles ou des disjoncteurs ABB comme protection de secours pour toutes les versions

Principales fonctionnalités

  • Imax 15kA, 40kA et 70kA
  • Up 1kV, 1.4kV et 1.5kV
  • Uc 275V et 440V

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language