Applications CA solaires

Garantir l'efficacité et la qualité des systèmes photovoltaïques

Solar-acmew
Ce qu'on désigne communément par « BOS » (Balance of System), i.e. le « reste du système » (équipement électromécanique pour la protection, le contrôle et l'isolation, câbles), joue sans aucun doute un rôle essentiel dans la protection des personnes et bâtiments connectés au réseau et dans la garantie d'une production d'énergie appropriée au fil des ans.

D'un point de vue économique, il est encore plus important pour le choix de chaque composant d'un système photovoltaïque d'appliquer les garanties fournies par le produit et par son constructeur que pour un système électrique traditionnel. En effet, les spécifications d'exploitation de chaque équipement doivent restées inchangées sur tout le cycle de vie du de l'installation et de l'investissement associé.

Points forts

Principaux produits

Protection et sécurité

Commutation et déconnexion

Comptage, surveillance et signalisation

Enveloppes

Select region / language