Pouvoirs de coupure
Suivant EN/IEC 60898-1
Pôles: 2P | 400 V | Icn/Ics 6 kA |
Pôles: 4P | 400 V | Icn/Ics 6 kA |
Suivant EN/IEC 60947-2
Pôles: 2P | 415 V | Icu 10 kA |
Pôles: 4P | 415 V | Icu 10 kA |
CC suivant EN/IEC 60947-2
(1)8000 pour 32A
(2)Connexion également possible: (2 x 4mm²) ou (1 x 4mm²) + (1 x 6mm²)