Disjoncteurs - VY30

 

Ces disjoncteurs ou disjoncteurs protègent un circuit électrique contre les dommages causés par une surcharge ou un court-circuit. Les disjoncteurs incluent une gamme complète de caractéristiques de court-circuit et de caractéristiques de déclenchement. Chaque machine de la série ABB Vynckier peut être utilisée avec des fonctions auxiliaires supplémentaires.

 

Caractéristiques

  • Courant nominal In 2-63 A
  • Tension nominale Un 400 V
  • Tension d’utilisation minimale UBmin 12 V AC DC
  • Courbe de déclenchement C
  • Classe de limitation d’énergie 3
  • Durée de vie mécanique 20000 
  • Durée de vie électrique In < 32A : 20000, In ≥ 32A : 10000
  • Plage de raccordement max. filssouple/rigide 35 mm2
  • Pôles 2, 3, 3+N(1)
  • Poids/pôle 115g
 
EP30-VY30
  
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pouvoirs de coupure

Suivant EN 60898-1
Pôles: 2, 3, 3+N(1)
 400VIcn/Ics: 3 kA (2)

 

(1) Le neutre d’un disjoncteur 3P+N:

  • a une protection magnétique 
  • se ferme avantles contacts de phases
  • s’ouvre après les contacts de phases 

(2) Avec distance de grille de 35m

 

Agrément/Marquage

Keurmerk

Logo du produit

 
 
 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Produits connexes

Logiciel et support

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language