Disjoncteurs compacts - VYC30
Ces disjoncteurs ou disjoncteurs protègent un circuit électrique contre les dommages causés par une surcharge ou un court-circuit. Les disjoncteurs incluent une gamme complète de caractéristiques de court-circuit et de caractéristiques de déclenchement. Chaque machine de la série ABB Vynckier peut être utilisée avec des fonctions auxiliaires supplémentaires.
Caractéristiques
- Les disjoncteurs VYC30 sont conçus avec précision pour optimiser l'espace dans les installations, ce qui en fait un excellent choix pour une variété d'applications.
- Cette série polyvalente comprend des configurations suivantes:
- 2P en 1M
- 4P en 2M
- Avec des pouvoirs de coupure allant jusqu’à maximum 3kA, nous répondons efficacement aux exigences du secteur résidentiel.
- Cette solution innovante favorise le développement durable en optimisant l'efficacité énergétique et en minimisant les déchets matériels, contribuant ainsi de manière significative à des opérations durables.
- La gamme répond au label ABB EcoSolutions et au format de déclaration environnementale PEP ecopassport (vérifié par un organisme tiers ISO14025).