Interrupteurs différentiels - VYA/VYA-S

 

Les interrupteurs différentiels VYA/VYA-S sont placés au début des lignes et protègent contre les courants de perte inadmissibles à la terre. Ils protègent les gens contre l'électrocution.

 

Caractéristiques

  • Courant nominal In 16/25/40/63 A
  • Courant de défaut 10/30/300 mA
  • Tension nominale Un Un 2P:230/4P:400 V
  • Tension d’utilisation minimale UBmin
    • 2P: 110 V (170 voor 30mA)
    • 4P: 230 V (300 voor 30 mA)
    • 4P PN: 170 V
  • Durée de vie mécanique/électrique 20000/10000
  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide 35 mm2
  • Pôles 2, 4
  • Résistance aux ondes de choc Type A 250A 8/20µs & 200A 0,5µs - 100kHz
  • Résistance aux ondes de choc Type S 5000A 8/20µs
  • Température ambiante -25 tot 40 °C
  • Poids 2P:180g/4P:330g

DOJ-VY RCCBs   
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pouvoir de coupure

Suivant EN 61008-1

Pouvoir de coupure

Im = 500 A (or 10 x In)

Pouvoir de coupure résiduel

I∆m = 500 A (or 10 x In)

Résiste à un I2t de

22500 A2s - 3000A

Tous les appareils Interrupteurs différentiels VYA/VYS répondent à ces valeurs. Uniquement sur les appareils jusqu’à 40A les valeurs sont sérigraphiées. Suivant le RGIE ces valeurs ne doivent pas apparaitre sur les appareils de plus de 40A.

 

 

 

Agrément / Marquage

Keurmerk

 

Logo du produit

 
 
 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Produits connexes

Logiciel et support

Select region / language