Interrupteurs différentiels - VYB

 

Les interrupteurs différentiels VYB sont placés au début des lignes et protègent contre les courants de perte inadmissibles à la terre. Ils protègent les gens contre l'électrocution..

 

Caractéristiques

  • Courant nominal In 40/63 A
  • Courant de défaut 30/300 mA
  • Tension nominale Un 4P:415 V
  • Tension d’utilisation minimale UBmin 4P: 110 - 253 V AC 170 - 253 V AC (30 mA)
  • Durée de vie mécanique/électrique 20000/10000
  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide 25 mm2
  • Pôles 4
  • Résistance au courant de choc Type B 3000 A 8/20µs
  • Température ambiante  -25...+65 pour In = 40 A, -25...+50 pour In = 63 A
  • Poids 2P:220g / 4P:380g

DOJ-VY RCCBs   
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pouvoir de coupure

Suivant EN/IEC 61008-1

Pouvoir de coupure

Im = 1000 A

Pouvoir de coupure résiduel

I∆m = 1000A

Resiste à un I²t de

22500 A2s - 3000A

Tous les appareils Interrupteurs différentiels enfichables VYB répondent à ces valeurs. Uniquement sur les appareils jusqu’à 40A les valeurs sont sérigraphiées. Suivant le RGIE ces valeurs ne doivent pas apparaitre sur les appareils de plus de 40A.

 

Agrément / Marquage

Keurmerk

Logo du produit

 
 
 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Produits connexes

Logiciel et support

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language