Peignes de raccordement

Les peignes de raccordement sont en cuivre avec une section de 10mm2. Placement simple. Exécution plane = économie d’espace­ dans le coffret. D’une grande facilité d’emploi: découper au lieu de scier. Visibilité parfaite lors du raccordement­ des fils d’alimentation­. Emploi universel pour toutes tensions­ de réseau: 2 x 230V, 3 x 230V, 3 x 400V+N

 

 

Caractéristiques peignes de raccordement isolées à broches

  • Intensité nominale 63A
  • Résistance aux c.-c. suivant NBN C63-439 10kA
  • Isolation PVC
  • Rigidité diélectrique 2,5kV
  • Résistance aux courants de cheminement suivant NBN C20-002 175V
  • Autoextinction suivant IEC 695-2-1 960°C
  

Caractéristiques peignes de raccordement isolées

  • Rail Cuivre (sans oxygène)
  • Profil d’isolation Matière synthétique Résistance à la chaleur 96°C Auto extinguible V-0
  • Rigidité diélectrique (suivant DIN 53481/1.2) 36kV/mm
  • Aux courts-circuits 25kA (100A fusible)
  • Climatisation Suivant IEC 60068-2-30
  • Résistance aux courants de cheminement suivant IEC 60112 400V
  • Groupe d’isolation suivant EN 61439-1 Groupe II, 400V
  
 
ABBVynckierLOGO_Vynckier
Busbar

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Agrément / Marquage

Keurmerk_CE

Logo du produit

ABBVynckierLOGO_Vynckier_v2
 
 
 
ABBVynckierLOGO_ABB

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Produits connexes

Logiciel et support

Select region / language