Éclairage d’armoire

 

 

 

Produits

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Éclairage LED 025

L’éclairage LED série LED 025 convient pour les coffrets ne présentant que peu de place. Utilisant la technologie LED, cet éclairage est très durable. Il peut être monté de trois manières différentes afin d’offrir une plus grande souplesse lors de l’installation. Les lampes sont équipées d’une alimentation interne et se raccordent rapidement grâce à un connecteur avec verrouillage mécanique. Possibilité de raccorder jusqu’à 10 lampes (pour le modèle 12 V, max. 5 lampes).

 

 

 

Ledverlichting LED 025

Éclairage LED 025 Ecoline

L’éclairage LED série LED 025 convient pour les coffrets ne présentant que peu de place. Utilisant la technologie LED, cet éclairage est très durable. Il peut être monté de trois manières différentes afin d’offrir une plus grande souplesse lors de l’installation. La série Ecoline est une version simplifiée de l’éclairage standard LED 025, elle possède deux bornes  à ressort à la place du connecteur. Ce type de raccordement convient également pour un branchement en série. Possibilité de raccorder jusqu’à 10 lampes.

 

 

Ledverlichting LED 025 ECOLINE

Éclairage SLIMLINE

Éclairage Slimline SL 025 avec détecteur de mouvement, adapté aux boîtiers avec un espace limité. L'éclairage peut être monté sur le côté étroit ou large avec des vis. Le montage de l'aimant est également possible dans un boîtier métallique. Les deux versions avec prise murale intégrée (différents types disponibles), ce qui permet l'utilisation d'équipements électriques supplémentaires.

 

 

 

Verlichting SLIMLINE

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language