Blocs d’alimentation CP-ASI

Blocs d'alimentation pour systèmes AS-interface


Les blocs d’alimentation d’ABB de la série CP-ASI avec modules de découplage des données intégrés ont été spécialement développés pour l’alimentation des systèmes AS-interface.


Atouts

  • Peut être utilisé dans des applications partout dans le monde grâce aux plages de tension d'entrée de 85-132 V AC et 184-264 V AC
  • Jusqu'à 62 appareils esclaves (appareils binaires E/S) peuvent être alimentés par une seule ligne deux fils
  • Le "mode d'adressage IR" configurable permet une attribution facile de nouvelles adresses ID via une unité de programmation infrarouge externe

Caractéristiques

  • Tension de sortie nominale du bus ASI de 30,5 V DC
  • Courant de sortie nominal jusqu'à 8,0 A
  • Rendement élevé jusqu'à 92%
  • Mode d’adressage à infrarouge
  • Faible perte de puissance et faible échauffement
  • Refroidissement par convection naturelle (pas de refroidissement forcé avec ventilateurs)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et zone de téléchargement

Produits
Zone de téléchargement
Loading documents
Select region / language