La nouvelle génération de blocs d'alimentation CP-C.1

Blocs d'alimentation haute performance d’ABB


Les blocs d’alimentation de la série CP-C.1 sont les alimentations modernes hautes performances d’ABB. Ils conviennent à toutes les applications industrielles grâce à leur excellente efficacité, leur grande fiabilité et à leurs fonctionnalités innovantes. Les blocs d'alimentation se caractérisent par une réserve de puissance intégrée de 50 % max. et un rendement allant jusqu’à 94 %. Ils sont également équipés d’une protection contre les surchauffes et d’une correction du facteur de puissance active pour une utilisation optimale dans l’armoire de commande. Les blocs d’alimentation de la série CP-C.1 sont conçus pour une large plage de tension d’entrée AC et DC et respectent les normes mondialement reconnues et sont le choix idéal pour les applications professionnelles à courant continu.


Atouts

  • La réserve de puissance jusqu’à 50 % assure le fonctionnement de l’installation supportant le démarrage de charge élevée
  • Économe en énergie pendant le fonctionnement grâce à un rendement allant jusqu'à 94 %
  • La petite taille et la faible dissipation de chaleur sont parfaitement adaptées pour une utilisation dans l’armoire de commande
  • Fiable dans un environnement difficile avec des températures élevées et des conditions extrêmes

Caractéristiques

  • Tension de sortie nominale de 24 V DC
  • Courants de sortie assignés de 5 A, 10 A et 20 A
  • Puissance nominale de 120 W, 240 W, 480 W
  • Rendement élevé jusqu'à 94 %
  • Plage de température ambiante pendant le fonctionnement: -25 … + 70 °C
  • Refroidissement par convection naturelle
  • avec en plus une plage de réglage de sortie
    entre 22,5 et 28,5 V DC
  • Composants des blocs d’alimentation en 120W, 240W, 480W de taille moitié
  • Protection contre la surchauffe
  • Fonction de déclenchement MCB
  • Correction du facteur de puissance active
  • fourni en option avec des cartes de circuit imprimé revêtu pour une utilisation dans des environnements difficiles

CP-C1_grouppicture

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language