SlimLine XR

Gain de place et d’argent


SlimLine XR satisfait les exigences les plus récentes de l’industrie pour la mesure et la surveillance détaillées de l’énergie. Grâce aux développements récents, ils prennent aussi en charge la télésurveillance et la télé-exploitation. L’installation du nouveau SlimLine XR est encore plus simple et rapide. Plus de place dans la zone de câblage pour un meilleur accès lors de l’installation.


Avantages

  • Sécurité maximale, IP41
  • Affichage de position fiable
  • Connexion et déconnexion de ponts de câblage conducteurs de courant
  • Montage horizontal et vertical
  • Sans entretien
  • Modulaire

Caractéristiques

  • Pour 63 - 630 A
  • Fonctionnement moteur pour exploitation à distance et sur site
  • La surveillance de fusibles électronique (EFM) est un dispositif de surveillance d’ouverture de fusibles à affichage local par LED et à distance par relais interne
  • Barre de commutation intelligente (ITS) pour la télé-exploitation et la télésurveillance avec Communication BUS
  • Modèles 3 et 4 pôles pour courant alternatif et 2 pôles pour courant continu
  • Peut être complété de jusqu’à 4 convertisseurs de courant triphasé

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documents

Select region / language