IP44-IK10
Coffret de chantier combiné : un compartiment-compteur et un compartiment-distribution, conformément aux prescriptions des distributeurs d’électricité.
- Parois inférieure : 1 x M32 en 1 x M16.
- Le dos est prévu pour fixation murale.
- Equipé de :
- 1 module de branchement 25D60 avec ELOS 4P 125A(1).
- 1 interrupteur différentiel Diff-o-Jump, 4P 300mA, type A.
- disjoncteurs pour les circuits.
- inverseur 3 x 230V vers 3 x 400V+N pour 2P bipolaires.
- une barrette de coupure de terre.
- prises de courant suivant exécutions.
- Dimensions : 700 x 500 x 270mm.
- attention : les châssis sont toujours à commander séparément.
(1) Pour le module de comptage : consultez le distributeur d’électricité