EH1 - Petites armoires de trottoir

 

Petites armoires avec base intégrée, pour installation à l'extérieur. Les domaines d'application comprennent la télévision par câble, la distribution de gaz, les télécommunications (boîte à bornes aérienne), les aires de camping, ...

 

 

 

Caractéristiques et avantages

  • Petites armoires avec socle intégré, pour pose à l’extérieur.
  • Pose facile par une seule personne (poids : 4,5 kg).
  • Dimensions : 753x385x270 (HxLxP en mm)
  • Montage facile du capot de protection par système de guidage et de clic.
  • Base en polyéthylène (haute densité) RAL 9005.
  • La base peut résister à une température du sol de -50 ° C.
  • La partie supérieure de la base sert de plaque de montage (H190xL225mm) et dispose de trois fentes pour le réglage en hauteur de l’équipement à fixer.
  • Indication moulée de la profondeur d’installation.
  • Coiffe de protection gris couleur 7035 :
    • En polyester renforcé de fibre de verre pressé à chaud. pour la version ventilée et non ventilée.
    • Couvercle de protection attaché avec un verrou automatique.
    • Le couvercle de protection peut être ouvert par une clé triangulaire de 8 mm.
  • Degrés de protection :
    • IP23 pour les coiffes non ventilées.
    • IP20 pour les coiffes ventilées.
  • Suivant IEC 60529 :
    • Degré de protection IK09 contre des coups mécaniques externes suivant EN / IEC 62262.
 
kleine-voetpadkasten

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Applications

  • Télédistribution
  • Distribution du gaz
  • Télécommunication (raccordements en surface)
  • Terrains de camping



 

 

Normes

EN/IEC 62208

 

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language