EH2 - Colonnes de distribution
Les armoires à colonnes EH2 sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre pressé à chaud. Les domaines d'application incluent la distribution d'énergie, la télévision par câble, la signalisation routière, les campings, les stations-service, ...
Caractéristiques et avantages
- La partie basse de l’enveloppe est fermée au moyen d’une plaque en polyester.
- Coloré gris dans la masse RAL 7035.
- Degrés de protection IP44 suivant EN / IEC 60529.
- Isolation totale.
- Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant EN / IEC 62262.
- Résistant à la corrosion.
- UV stabilisée pour pose à l’extérieur, meilleure résistance aux UV grâce à un revêtement spécial.
- Résistent à des températures de -35°C jusqu’à +80°C.
- L’accroissement temporaire de température n’est pas dommageable.
- Les serrures semi-cylindriques s’intègrent dans une poignée intégrée, protégée par un cache plastique anti-vandalisme.
- La partie avant est constituée de coques démontables.
- Les trous de fixation recevant des inserts filetés M6 se situent sur le panneau arrière, permettant un accès direct pour le montage de jeux de barres, de châssis ou platines de montage.
- Le dos et la base sont faits d’une seule pièce.
- La partie inférieure de la colonne garantit une fixation stable dans la terre
- Le toit à charnière avec un angle d’ouverture de 90 ° offre un accès facile.