EH4 - Colonnes de distribution

 

Armoire en polyester renforcé de fibres de verre pressé à chaud. Domaines d'application: distribution d'énergie, télévision par câble, signalisation routière, campings, stations-service.

 

 

 

Caractéristiques et avantages

  • Portes, dos et parois latérales en polyester chargé de fibres de verre moulé à chaud.
  • Coloré gris dans la masse RAL 7035.
  • Degrés de protection IP44 suivant EN / IEC 60529.
  • Isolation totale .
  • Degré de protection IK 10 contre des coups mécaniques externes suivant EN / IEC 62262.
  • Résistant à la corrosion.
  • Stabilisation UV pour pose à l’extérieur.
  • Résistent à des températures de –35°C jusqu’à +80°C, l’accroissement temporaire de la température n’est pas dommageable.
  • Les trous de fixation recevant des inserts filetés M6 se situent sur le panneau arrière, permettant un accès direct pour le montage des jeux de barres, du châssis ou des platines de montage.
  • La partie inférieure de la colonne garantit une fixation stable dans la terre
  • La forme du toit évite la stagnation de l’eau.

 

kolomkasten2

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Applications

  • Distribution d’énergie
  • Télédistribution
  • Signalisation du trafic
  • Terrains de camping
  • Stations d’essence


Normes

EN 61439-5
IEC 61439-5

 

 

 

EH4

  • Armoire avec porte sur charnières – IP44.
  • La colonne et la partie inférieure sont livrées ensemble.
  • Fournie avec poignée pour serrure semi-cylindrique.
  • L’angle d’ouverture de la porte est de 180°.


EH4-S

  • Armoire avec éléments frontaux amovibles – IP44.
  • La partie inférieure et le dos de la colonne sont moulés en une pièce..
  • Le front de la colonne est pourvu d’un logement en retrait pour serrure
  • cylindrique, protégée par un cache plastique anti-vandalisme.
  • Accès facile grâce à des panneaux avant amovibles.


Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language