Coffret de comptage 25D60

 

Les domaines d'application de la boîte de compteurs 25D60 sont l'installation dans des maisons unifamiliales, l'installation dans des maisons multifamiliales et des immeubles d'habitation.

 

25D60_2

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Application

  • Installation dans les habitations unifamiliales.
  • Installation dans les habitations plurifamiliales et les appartements.

    25D60_4 Configuration de base universelle du boîtier de compteur


    25D60_003_4 Jeu de couvercles, pour l'adaptation des caissons de quai

Dimensions

  • 25 largeur / D numérique / 60 hauteur.
  • Dimensions du coffret de comptage assemblé: 600 H x 250 l x 233 P.
  • La profondeur utile totale de l’appareil, parties saillantes comprises, est de 250 mm.


 


Contenu de l’emballage

Coffret de comptage configuration de base universelle:

  • 1x socle
  • 1x châssis intermédiaire 1x ensemble de couvercle
  • 1x interrupteur-sectionneur 125 A Elos 2x entrées Ø 30 mm max.
  • 2x serre-câbles Ø 30 mm max. 4x bouchons de socle
  • 1x profilé de fixation prémonté L236 6x axes de guidage
  • 6x vis imperdables
  • 6x vis châssis intermédiaire sur axe de guidage 1x pont pour le placement d’un automate DIN 2x cales de profondeur

 

Ensemble de couvercle, pour l’adaptation de coffrets de chantier: 1x ensemble de couvercle

  • 6x vis imperdables

 

 

Norme

EN 61439-3, AREI art. 248

 

 

 

Label/marquage

CE

 

 

 

 

Logiciel et support

Select region / language