Coffrets encastrés UK600

Plus d'espace pour toutes vos idées d'installation

La série UK600 offre de nouvelles possibilités en termes de domaines d'application, de flexibilité et de design. Le portefeuille de produits comprend 3 types de coffrets : standard pour rails DIN, media pour routeurs, etc. et le coffret combiné, une combinaison des deux. Il est principalement conçu pour des applications commerciales résidentielles. Grâce à ses options de personnalisation, vous pouvez en faire un élément de design attrayant de votre maison. Avec jusqu'à 200 % d'espace de câblage supplémentaire, ils peuvent également être montés très rapidement. Tout cela garantit une installation simple, sûre et flexible, avec un résultat final parfait.

uk600

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Coffrets encastrés UK600 : parfaitement préparés pour l'avenir

Le UK600 est disponible en trois variantes et jusqu'à cinq rangées. Les différentes tailles et options de configuration, combinées à une connexion réfléchie, permettent de personnaliser et d'étendre le coffret. De plus, une grande variété de portes et de cadres en fait un élément de design attrayant dans n'importe quel intérieur. Ainsi, le UK600 est parfaitement adapté aux besoins et aux souhaits des utilisateurs. Aujourd'hui, mais aussi à l'avenir.

Avantages des coffrets encastrés UK600

  • Un seul type pour les murs creux et pleins
  • Gagnez jusqu'à 10 % de temps d'installation grâce à un espace de câblage accru de 200 %.
  • La façon la plus rapide d'installer des parois creuses : tordre, tirer et c'est parti !
  • Disponible en tant que coffret de distribution, coffret média et coffret combiné jusqu'à 5 rangées
  • Ensembles de livraison spéciaux pour chaque phase du projet
  • Avec une grande variété de cadres et de portes, y compris les portes compatibles avec le wifi

Caractéristiques des distributeurs encastrés UK600

  • Kit de couplage d'armoire pour couplage vertical et horizontal
  • Prises triples, orientables sur 120°
  • Panneau de brassage 6 ou 12 voies
  • Plaques de montage perforées modulaires
  • Supports de câbles pour une installation claire
  • Bornes rapides pour une installation plus rapide
  • Disponible sous forme d'armoire complète et de type de base pour la personnalisation
  • Solutions médias de pointe

Trois variantes, cinq tailles, des possibilités infinies

 
 
 
 
 

Coffrets de distribution standard

Le coffret de distribution standard UK600 offre 200 % d'espace de câblage supplémentaire pour une plus grande facilité de montage. Il est disponible jusqu'à 5 rangées et dispose d'un système innovant d'acheminement des câbles avec bornier intégré en haut et en bas de l'armoire.

Coffret média

Dans le coffret média UK600, les appareils tels que les routeurs trouvent un emplacement sûr, grâce à la fixation par des supports de fils et d'appareils. Les plaques de montage perforées, modulaires et amovibles, permettent de les fixer facilement.

Coffret combiné

Le coffret combiné UK600 est une combinaison des deux variantes. Une cloison flexible sépare les différents niveaux de tension et les prises de courant intégrées, qui peuvent être tournées jusqu'à 90°.

Choix des portes

standard doors

Portes standard


Les portes standard pleines sont en tôle d’acier peinte par poudrage. Ils sont disponibles en blanc (RAL9016) et gris anthracite (RAL7016).
media doors 1_1

Portes pour coffret media

Les portes pleines blanches (RAL 9016) pour coffret media sont en tôle d’acier par poudrage. Vous pouvez choisir parmi les versions : l’une avec des fentes d’aération, l’autre avec un insert en plastique spécialement conçu pour les routers LAN.

design doors

Portes Design


Vous pouvez choisir parmi quatre portes design différentes avec un cadre en aluminium. Commandez votre porte avec un miroir intégré ou créez un tableau d’affichage en choisissant une porte avec feutre. Il est également possible d’ajouter des images comme une indication d’issues de secours ou de commander votre coffret avec un rétroéclairage LED pour mettre en valeur une image. 

À quoi ressemblera votre porte ?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Nieuws

Select region / language