Fix-o-Rail 150-F4 - Coffrets à encastrer

 

Le Fix-o-Rail 150-F4 est un coffret pour la distribution de l’énergie électrique dans les domaines d’application suivants. Habitation: nouveaux bâtiments, rénovations et extensions. Bâtiments du secteur tertiaire: bureaux, magasins, horeca, etc. Non seulement grâce à son design mais aussi à la couleur blanche de l’encadrement et de la porte, le coffret à encastrer Fix-o-Rail 150-F4 participe à une recherche esthétique.

 

Avantages

Large éventail

  • Haut degré de protection: IP40 -IK07
  • Isolationtotale
  • Agrément CEBEC

    Gamme complète

  • 1, 2, 3 et 4 rangées / 14 modules parrangée
  • Pour toutes installations enencastrement
  • Un coffret pour montage dans la maçonnerie et en cloisonscreuses
  • Porte transparente oupleine
  • Universel pour tout appareil modulaire de hauteur d’épaulement 47mm et d’une saillie de 70mm max.
  • Espace de câblage:
  • 20mm sous le châssis demontage
  • 150mm entre les +DIN
  • dans la partie supérieure et inférieure dusocle

    Gain de temps

  • Châssis de montage et calottes de passage amovibles
  • Simple à placer
  • Barrette de terre sans vis

    Qualité

  • Socle, calottes de passages et plastron en matière synthétique de haute qualité:ABS
  • Encadrement et porte en tôle d’acier, recouverts de poudred’époxy
  • Conforme à la norme EN 61439-3 et au RGIE art.248
  • Coffret solide / Châssisrigide

    Design

  • Elégant et discret grâce à la hauteur réduite du cadre de recouvrement et de laporte.
  • Coloris RAL 9010


Le conditionnement du Fix-o-Rail 150-F4 comprend:

  • Barrette de terre sans vis
  • Une feuille avec pictogrammes
  • Des étiquettes pour le repérage descircuits
  • Porte-étiquettes
  • Une plaquette de protection du socle (contre la pénétration de poussière ou deplâtre)
  • Une plaquette d’obturation
  • Le mode d’emploi
  
GE-Fix-o-rail150F4-194724S_1GEPO

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Dimensions

Dimensions extérieures cadre et socle 

  • 14 modules: 350 x 375 x 108 
  • 28 modules: 525 x 375 x 108 
  • 42 modules: 675 x 375 x 108 
  • 56 modules: 825 x 375 x 108 

 

Dimensions extérieures socle d’encastrement

  • 14 modules: 313 x 342 x 98
  • 28 modules: 488 x 342 x 98
  • 42 modules: 638 x 342 x 98
  • 56 modules: 788 x 342 x 98

Agrément / Marquage

CEBEC, CE

 

 

 

 

Normes

EN 60439-3

 

 

Produits et Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language