Fix-o-Rail 65 - Coffrets en saillie
La série de distributeurs Fix-o-Rail 65 est synonyme de liberté et de flexibilité; par conséquent, toute installation électrique s'intègre dans presque tous les environnements industriels, commerciaux ou résidentiels. Grâce à un processus de conception sophistiqué, la nouvelle série unique de distributeurs est non seulement polyvalente et efficace, mais aussi particulièrement sûre. De plus, chaque aspect des distributeurs Fix-o-Rail 65 a été conçu pour une installation plus facile, résultant en des distributeurs de haute qualité avec un design élégant.
Les avantages:
- Large choix de tailles, de 4 à 72 modules
- Inserts, de sorte que d'autres composants peuvent également être montés sur le panneau
- La porte peut être ouverte jusqu'à 180° et peut être placée à gauche ou à droite
- Entraxe variable entre les rails DIN, de 150 mm à 125 mm
Les caractéristiques:
- Sans halogène (version GWT 650°C)
- Résistance aux chocs : IK09
- Degré de protection IP65
- Porte opaque RAL7035, porte grise transparente