Fix-o-Rail Junior - Coffrets en saillie

 

Coffret secondaire dans les nouvelles constructions. Pour l’adaptation ou l’extension d’installations existantes par l’utilisation d’appareils garantissant une plus grande sécurité ou économisant l’énergie.

 

Avantages

  • Matière thermoplastique de haute qualité:
    • Socle: PS, auto-extinguible, résiste à 650°C Couleur: RAL 7035
    • Couvercle: polycarbonate, auto-extinguible, résiste à 960°C
  • Aspect moderne et attractif
  • Construction compacte
  • Degré de protection très élevé IP40
  • Isolation totale
  • Sécurité totale
  • Couvercle transparent permettant le contrôle visuel des appareils
  • Convient pour tout appareillage modulaire
 
GE-Fix-o-Rail-Junior-194719S_1GEPO

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Dimensions

  • 4 modules: 170 x 90 x 100
  • 8 modules: 170 x 175 x 120

 

 

 

Agrément / Marquage

CEBEC, CE

 

 

Normes

EN 61439-3
EN 60670-24

 

 

Produits et Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language