Fix-o-Rail Standard - Coffrets en saillie

 

Pour la distribution de l’énergie électrique dans tous les domaines du bâtiment: nouvelles constructions, rénovations ou extensions.

 

Avantages

Sécurité

  • Isolationtotale
  • Matière synthétique de hautequalité

     

Universel

  • Le même coffret pour tout moded’installation


Simple à placer

  • Grand espace de câblage
  • Châssis de montage amovible = précâblage enatelier
  • Paroi arrière fermée: ne nécessite aucune précaution pour montage sur mur hygroscopique ou facilementinflammable


Solide

  • Coffret d’une pièce à double paroi, qui exclut toutedéformation
  • Degré de protection IP40
260s_2gepo-fix-o-rail-standards-verdeelkasten-opbouw

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Dimensions

•14 modules: 225 x 300 x 120
•28 modules: 350 x 300 x 120
•42 modules: 475 x 300 x 120

 

 

Normes

  • EN 61439-3

 


Agrément / Marquage

CEBEC, CE

 


Produits et Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language