Enveloppes industrielles

ABB propose une large gamme d'armoires avec couvercle (boîtes) ou porte (armoires). La vaste gamme d'armoires extérieures en polyester avec de nombreuses options et conceptions offre une solution pour presque toutes les applications.

 

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Boîtes multifonctionnelles

Les boîtes sont disponibles en polyester, polycarbonate et polystyrène. Les boîtiers APO en polyester sont spécialement conçus pour les environnements exigeants et donc adaptés à une utilisation en extérieur (exposition à diverses conditions climatiques), ils peuvent être couplés au moyen de plaques de bride. La gamme Multibox est un boîtier adapté à de nombreuses installations, en polycarbonate ou en polystyrène. Des versions personnalisées spéciales sont possibles et disponibles sur demande.

Armoires polyvalentes

Armoires en polyester avec une résistance supérieure pour les environnements extérieurs et difficiles. ARIA propose de nombreuses options de montage permettant des ajustements rapides. Les boîtiers PolySafe sont conçus dans un concept modulaire qui peut être combiné en profondeur, hauteur et largeur pour obtenir un boîtier plus grand.

 

 

Logiciel et support

 

 

Select region / language