boîtes en plastique multibox

 

Vaste gamme de boîtiers / armoires universels de petite et moyenne taille pour les applications intérieures et extérieures. Les armoires MultiBox peuvent être très facilement personnalisées (couleurs spéciales, impression, usinage, réalisation d'ouvertures, ...).

 

Applications

  • Idéal pour les applications d’automatisme et contrôle en industrie, machines et OEM.
  • Applications électroniques dans l’industrie des télécommunications.
  • Aussi utilisable pour des applications tertiaires et de distribution d’énergie.

Caractéristiques et avantages

  • 11 tailles de boîtes différentes (de 65x65mm jusqu’à 361x254mm) avec 3 hauteurs différentes de couvercle.
  • Matière: polystyrène ou polycarbonate renforcé de fibres de verre.
  • Couleur: gris RAL 7035
  • Haut degré de protection, IP66-IK07 pour le polystyrène, et IP66-IK08 pour le polycarbonate, au moyen d’un joint en polyuréthane injecté.
  • Les boîtes en polycarbonate sont disponibles en surface lisse (une seule entrée) ou plusieurs pré-découpes métriques.
  • Les boîtes en polystyrène sont disponibles avec surface lisse ou plusieurs pré-découpes métriques.
  • Couvercles opaques gris ou transparent dans des hauteurs différentes.
  • Conçues pour un montage sur tous types de surface.
  • Accouplement en hauteur et en largeur.
  • Les boîtes en polystyrène (essai au fil incandescent de 650°) résistent à des températures jusqu’à +70°C, les boîtes en polycarbonate (essai au fil incandescent de 950°) résistent
    à des températures jusqu’à +120°C.
  • Isolation totale.
  • Haute résistance aux environnements chimiques et agressifs.
  • Sans halogène.
  • Auto-extinguible (UL94-V2).
  • Tension d’isolement Ui = 1000V.


Pourquoi MultiBox

Préférez-vous un produit standard ou sur mesure?
Ou, préférez-vous une réponse “clé en main” (montées-câblées)?
ABB vous offre des produits personnalisés et des solutions complètes pour répondre à vos besoins!


GE-Multibox-3587s_2gepo

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Normes

Standard: EN/IEC 60670-22 (Polystyrène)

EN/IEC 61439-3 (Polycarbonaat)

 

 

Agréments

UL uniquement pour les armoires en polycarbonate (Disponible sur demande)

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language