Coffrets universels en polyester - ARIA

 

Une gamme de neuf armoires modulaires en polyester pour une installation modulaire et individuelle pour des applications intérieures et extérieures.


 

 

Applications

  • Industrie
  • Brasseries
  • Aciéries
  • Travaux publics
  • Pétrochimie
  • Signalisation routière
  • Raccordements temporaires
  • Télécom
  • Energie photovoltaïque

 

Caractéristiques

  • Sept types de boîtes différentes, de 315 x 215 jusqu’à 1035 x 835mm.
  • Coffrets en polyester gris (RAL 7035), moulés à chaud, chargés de fibres de verre, teintes dans la masse.
  • Le coffret est pourvu de 4 tiges filétées et 4 écrous pour la fixation d’une platine ou d’un châssis de montage et équipé d’origine d’une serrure pour clé à double panneton.
  • Protection maximale de l’utilisateur et de l’appareillage grâce à l’isolation totale et au degré de protection IP65/66 suivant EN/IEC 62208.
  • Degré de protection IK08 contre des coups mécaniques externes suivant EN/IEC 62208 (IK07 pour armoires avec fenêtre).
  • Les coffrets en polyester résistent à des températures de 70°C en usage continu et à des températures de crête jusqu’à 130°C.
  • Polyester autoextinguible et exempt d’halogène.
  • Tension d’isolement Ui = 1000V.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Normes 

Standard:

EN/IEC 61439-2,

EN/IEC 60529,

EN/IEC 62262,

EN/IEC 62208

 

 

 

Agréments

UL types 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 et 13 Disponible sur demande.

CSA types 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 et 13 Disponible sur demande.

LR - Lloyd’s Register of Shipping (Versions IP66 avec verrouillage central)

 

 

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language