ABB produit deux séries de disjoncteurs à boîtier moulé basse tension pour l’industrie maritime: Isol Z et Fusol FZ avec fusibles intégrés pour la limitation de courant.
La série Fusol/MM avec fusibles intégrés pour la limitation de courant inclut des disjoncteurs pour les courants ininterrompus assignés de 30 A à 500 A et un pouvoir de coupure de 100 kA à 440 V AC.
Solutions de services disponibles:
- Remplacement isol FZ160-250/MM, FZ630/MM
- Pièces de rechange
- Maintenance et réparation
- Révision en usine
- Retrofit de FZ630 avec Tmax T6