Megamax F

Disjoncteur SACE Megamax, 6 dimensions (F1-F2-F3-F4-F5-F6), de 1 250 A à 6 300 A, pouvoir de coupure de 130 kA à 415 V AC et puissance élevée jusqu’à 690 V AC et 1000 V AC/DC (en série spéciale/E).

La série Megamax dispose d’un relais électronique: Série PR1 (avec écran), série AR1 (analogique) pour courant alternatif et série EG pour courant continu. Le relais augmente les options d’interaction et de dialogue, il permet d’abord de surveiller l’état d’usure des contacts, le nombre d’opérations de commutation et les variables électriques.

 

Solutions de services disponibles:

  • Remplacement direct F1-F2 par Emax-New E2 avec PR121-PR122-PR123
  • Retrofit-RF par Emax-New
  • Pièces de rechange
  • Maintenance et réparation
  • Révision en usine (avec limitation des pièces de rechange disponibles)

Products and documents browser

Select region / language