Disponible en 2 dimensions (P2C et P3C) et avec des modèles de 1000 A à 5 000 A, le disjoncteur Otomax garantit des puissances élevées de courant alternatif (jusqu’à 660 V AC) et de courant continu (jusqu’à 500 V DC).
Il inclut des relais thermiques de la série K qui sont adaptés à la protection du moteur, et sont avec la série S les premiers relais électroniques ouverts.
Versions antérieures disponibles: P1A, P2A, P3A, P1B, P2B, P3B, P1C, avec un courant de coupure de 800 A à 5 000 A.
Solutions de services:
- Retrofit Cradle in Cradle par Emax-New avec PR121-PR122-PR123
- Retrofit-RF par Emax-New avec PR121-PR122-PR123
- Pièces de rechange
- Maintenance et réparation normale (avec limitation des pièces de rechange disponibles)