SACE EMAX 3
Une nouvelle ère dans l’interruption de puissance.
Le SACE Emax 3 représente la dernière génération de disjoncteurs ouvert développée par ABB. Il a été conçu pour rendre les systèmes de distribution électrique plus adaptables, fiables et sécurisés.
Pourquoi choisir le SACE Emax 3 ?
Le Emax 3 s’intègre facilement dans les installations et équipements existants.
Grâce à sa conception modulaire, il offre des solutions évolutives qui répondent aux exigences d’aujourd’hui et de demain.
Ce disjoncteur a été développé pour maximiser la disponibilité des installations. Grâce à des capteurs avancés et à une gestion intelligente de l’énergie, il garantit la continuité des processus critiques.
À l’heure où la cybersécurité est une priorité, le Emax 3 répond aux normes les plus strictes afin de protéger à la fois les données et les actifs.
Caractéristiques principales
Intégration au système
Le Emax 3 est hautement flexible et facilement adaptable à l’évolution des besoins fonctionnels :
- Mise à niveau complète via Ekip Aware
- Architecture de communication optimisée
- Compatibilité ascendante avec les systèmes antérieurs
Qualité de l’énergie
Le disjoncteur offre d’excellentes performances en matière de mesure et d’analyse de la qualité du ré-seau :
- Précision de 0,5 % pour la puissance et l’énergie actives
- Analyseur de réseau intégré
- Enregistreurs de données avancés pour une visibilité historique
Gestion des actifs
Le Emax 3 surveille les paramètres critiques de santé des composants et permet une maintenance prédictive :
- Surveillance thermique des composants internes.
- Diagnostics avancés via Ekip Aware
- Accessoires de mesure "Sense" pour données supplémentaires
- Maintenance prédictive intelligente
Gestion de l’énergie
Le disjoncteur introduit une nouvelle approche innovante de la gestion énergétique : une intelligence distribuée remplaçant les contrôleurs centrales traditionnels. Cela permet de concevoir et de gérer efficacement des réseaux complexes à sources multiples.
Cybersécurité
Conscient de l’importance croissante de la sécurité dans les installations électriques modernes, le Emax 3 intègre plusieurs niveaux de protection pour garantir la continuité de service :
- Certifié IEC 62443-4-2 Security Level 2
- Protection avancée des accès
Fonctionnalités de protection étendues
Par rapport aux générations précédentes, le Emax 3 intègre des fonctions de protection supplémentaires :
- Détection d’arc électrique (Arc Flash)
- Commande à distance pour insertion/retrait (Remote Racking)
- Options de verrouillage redondant (serrures à clé + cadenas)
En pratique
Ressources
Besoin d’informations ?
Chez ABB, nous anticipons les défis de demain avec des technologies disponibles dès aujourd’hui. Pour plus d’informations ou pour un conseil technique concernant le Emax 3, veuillez contacter votre représentant ABB
Contact us