Disjoncteurs de branchement - Fixwell* Série EPP30

 

Les machines Fixwell * sont le dernier ajout à la gamme ElfaPlus et sont conçues pour réduire le temps d'installation au minimum absolu. Installation sans outil avec fiabilité garantie grâce au plug & play. La compatibilité totale avec toutes les fonctions auxiliaires ElfaPlus est la clé du succès de cette gamme innovante d'appareils sur rail DIN.

 

Caractéristiques

  • Courant nominal In 63 A
  • Tension nominale Un 230/400 V
  • Tension d’utilisation minimale UBmin 12 V
  • Courbe de déclenchement C
  • Classe de limitation d’énergie 3
  • Durée de vie mécanique/électrique 20000/4000
  • Tropicalisation suivant IEC 60068-2-28/2-30: 55oC bij 95% RV
  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide 25-35 mm2
  • Pôles 2, 3, 3+N(1)
  • Poids/pôle 125g
  

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pouvoirs de coupure

Suivant IEC/EN 60898-1

Pôles: 2, 3, 3+N(1)400 VIcn/Ics 3 kA(2)

 


(1) Le neutre d’un disjoncteur 3P+N:
  • a une protection thermique et magnétique
  • se ferme avant et s’ouvre après les contacts de phases


(2) Avec distance de grille de 35mm

 

 

 

Agrément / Marquage

CEBEC, CE

 

 

Logo du produit

 

abbvynckier

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Produits connexes

Contacts auxiliaires
Dimensions
Module de déclenchement à distance
Déclencheur à minimum de tension
Contact de porte
Commande moteur
Systèmes de jeux de barres

Logiciel et support

Select region / language