Pouvoirs de coupure
CA suivant IEC/EN 60947-2
Pôles: 2 | 127 V | Icu 30 kA |
Pôles: 2 | 240 V | Icu 20 kA |
Pôles: 2 | 415 V | Icu 10 kA |
Pôles: 3,4 | 240 V | Icu 20 kA |
Pôles: 3,4 | 415 V | Icu 10 kA |
CC suivant IEC/EN 60947-2
Pôles: 2 | Un ≤ 125 V | Icu/Ics 25 kA |
(1) lcs= 75% lcu
(2) Avec distance de grille de 35mm pour B et C de 6 à 63A