Pouvoirs de coupure
Pôles: 2, 3, 3+N(1), 4 | 400V | Icn/Ics: 6 kA (2) |
Pôles: 2 | 127 V | Icu: 30 kA (3) |
Pôles: 2,3, 3+N(1), 4 | 240 V | Icu: 20 kA (3) |
| 415 V | Icu: 10 kA (3) |
| 440 V | Icu: 6 kA (3) |
Pôles: 2 | Un 125 V | Icu/Ics 25 kA |
(1) Le neutre d’undisjoncteur 3P+N:
- a une protection thermique et magnétique
- se ferme avant et s’ouvre après les contacts de phases
(2) Avec distance de grille de 35mm pour B,C et D de 0,5 à 63A
(3) Ics = 75% Icu