Disjoncteurs pour moteurs - ElfaPlus Série EP100 Gi

 

 

Caractéristiques

  • Courant nominal In 2-63 A
  • Tension nominale Un 230/400 V
  • Tension d’utilisation minimale UBmin 12 V
  • Courbe de déclenchement NBN C61-142
  • Durée de vie mécanique/électrique 20000/10000
  • Tropicalisation suivant IEC 60068-2-28/2-30: 55oC bij 95% RV
  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide 25-35 mm2
  • Pôles 2, 3, 3+N(1)
  • Poids/pôle 125g
  

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pouvoirs de coupure

Suivant NBN C61-142

Pôles: 2, 3230 VIcn/Ics 10(2) kA
Pôles: 3+N(1)400 VIcn/Ics 10(2) kA

 


(1)Le neutre d’un disjoncteur 3P+N:

  • a une protection thermique
  • a une protection magnétique
  • se ferme avant les contacts de phases
  • s’ouvre après les contacts de phases

(2)Avec distance de grille de 60mm comme prévue dans la norme

 

 

Agrément / Marquage

CEBEC, CE

 

 

Logo du produit

 

abbvynckier

 

 

Des produits

Des produits
Loading documents

Produits connexes

Dispositifs différentiels
Systèmes de jeux de barres
Contacts auxiliaires
Dimensions
Module de déclenchement à distance
Déclencheur à minimum de tension
Contact de porte
Commande moteur

Logiciel et support

Select region / language