Contacts auxiliaires - Série CA UN - Unibis* interface

 

Application: commerciale, industrielle. Standard: EN/IEC 62019

  • Accouplable avec des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et interrupteurs principaux modulaires.
  • Accouplable de deux côtés de l’interrupteur principal modulaire ainsi que du disjoncteur(1).
  • Variante disponible avec des contacts dorés pour la commutation de courants ou tensions de faible amplitude.
  • Accoupable jusqu’à 4 contacts auxiliaires aussi bien à gauche qu’à droite.
  • Permet le passage des jeux de barres grâce au bon positionnement du socle.

 

 

 

Caractéristiques

  • Nombre de contacts inverseurs 1
  • Courant nominal In 5 A
  • Tension nominale Un 240 V
  • Endurance électrique 100000
  • Plage de raccordement max. par câble souple ou rigide 2,5 mm2
  • Poids 70g
  

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Utilisation

Le contact auxiliaire Unibis* remplit une double fonction:
1.La fonction de contact auxiliaire pour lequel il est développé suivant le type choisi.
2.La fonction d’interface permettant l’utilisation de tous les auxiliaires de la gamme ElfaPlus.

 

Exemple: Pour installer une bobine à manque de tension Tele U, il y a lieu de monter entre le disjoncteur Unibis* et le Tele U, le contact auxiliaire CA UN H (code 672972) en tant qu’interface.

 

 

Fonction auxiliaire CA UN H (fonction H)

  • Indique la position des contacts de l’appareil; ouvert / fermé.
  • Contact de signalisation ou contact auxiliaire CA UN S/H, CA UN S/H G (fonction S/H)
  • Selon vos besoins l’appareil pourra servir de contact auxiliaire ou de contact de signalisation (fonction S).
  • L’utilisateur peut changer la fonction au moment de l’installation.Si le contact de signalisation est choisi, il sera déclenché lors de surcharges­ ou de courts-circuits du disjoncteur.
  • Cette même séquence aura lieu pour les interrupteurs différentiels lors d’un courant de défaut.
    -L’appareil possède un bouton test à l’avant (aussi bien sur le H que sur le S)
    -Bouton reset pour les contacts (fonction S)
    -Indication de déclenchement à l’avant (fonction S)



Agrément / Marquage

CEBEC, KEMA, NF, VDE, CE

 

 

Logo du produit

 

abbvynckier

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language