Module de déclenchement à distance Tele L/LT

 

Application: commerciale, industrielle. Standard: EN 60947-2. Une seule gamme pour tous appareils. Accouplable des deux côtés du disjoncteur. A droite du disjoncteur différentiel­ et de l’interrupteur différentiel, à gauche de la combinaison disjoncteurs et différentiel. Passage des barrettes aussi bien par le haut que par le bas. Contacts auxiliaires accouplables et superposables à gauche comme à droite jusqu’à 4 de chaque côté

 


 

Module de déclenchement à distance Tele L/LT

Le module Tele L permet de déclencher à distance un appareil de ­protection auquel il est accouplé par la mise sous tension de ses bornes à l’aide d’un bouton-poussoir ou processeur (PLC …). Un contact incorporé en série avec la bobine évite l’endommagement de celle-ci en cas ­d’excitation prolongée de la bobine.

Caractéristiques

  • Tension nominale Un 100/415, 110/125 & 24/60, 24/48
  • Temps de commutation <10 ms
  • Endurance électrique 10000
  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide 2,5mm2
  • Poids 125g
  • Courants à l’enclenchement (Tele-L2) sous 110V AC 0,4A - sous 230V AC 0,9A - sous 415V AC 1,5A
  


Opafstanduitschakelspoel-TeleLT

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Agrément / Marquage

CE

 

 

Logo du produit

 

abbvynckier

 

 

Products and Documentation

Navigateur de produit
Documentation
Loading documents

Logiciel et support

Select region / language